Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial1T-0993: Bearing Bola Diameter Dalam 40 mm
BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial1T-0993: Bearing Bola Diameter Dalam 40 mm
1T-0993: Bearing Bola Diameter Dalam 40 mm

Bearing Bola Diameter Dalam 40 mm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
1T-0993: Bearing Bola Diameter Dalam 40 mm
1T-0993: Bearing Bola Diameter Dalam 40 mm
1T-0993: Bearing Bola Diameter Dalam 40 mm
1T-0993: Bearing Bola Diameter Dalam 40 mm
1T-0993: Bearing Bola Diameter Dalam 40 mm

Bearing Bola Diameter Dalam 40 mm Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1T-0993

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Bearing bola radial satu baris
Diameter Dalam (mm): 40,0
Diameter Luar (mm): 80,0
Lebar (mm): 18,0
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,58
Diameter Luar (in.): 3,15
Lebar (in.): 0,71
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1T-0993

RIPPER

3

TRAKTOR TIPE TRACK

D3B D3C D3 D3C II

TRACK LOADER

931B 931C 931C II 931

TOOLCARRIER TERPADU

IT12

BULLDOZER

3S 3P

WINCH

53

BACKHOE

931 D3

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

G910

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti