BerandaPeralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket1U-1879: Tip Gigi Universal (Kanan)
BerandaPeralatan Pengolah TanahSistem Adaptor & Gigi BucketGigi Bucket1U-1879: Tip Gigi Universal (Kanan)
1U-1879: Tip Gigi Universal (Kanan)

Tip Sudut Kanan Gigi Universal

Merek: Cat

Gambar Produk
1U-1879: Tip Gigi Universal (Kanan)
1U-1879: Tip Gigi Universal (Kanan)
1U-1879: Tip Gigi Universal (Kanan)
1U-1879: Tip Gigi Universal (Kanan)
1U-1879: Tip Gigi Universal (Kanan)

Tip Sudut Kanan Gigi Universal

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1U-1879

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 3,9
Panjang (mm): 406,4
Tinggi (mm): 99,06
Lebar (mm): 200,66
Panjang (in.): 16,0
Overall Length (mm): 427,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 16,811
Material: Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1U-1879

RIPPER

953B 963

TRACK LOADER

953B 953C 963C 963

WHEEL LOADER

950 950B 950E 960F 950F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti