Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem PelumasanPompa Oli1W-0729: Pompa Oli Engine
BerandaEngineSistem PelumasanPompa Oli1W-0729: Pompa Oli Engine
1W-0729: Pompa Oli Engine

Pompa Oli

Merek: Cat

Gambar Produk
1W-0729: Pompa Oli Engine
1W-0729: Pompa Oli Engine

Pompa Oli

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1W-0729

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 7,0
Panjang (mm): 363,22
Tinggi (mm): 177,8
Lebar (mm): 236,22
Panjang (in.): 14,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1W-0729

GENERATOR

SR4

ENGINE INDUSTRI

3412

ENGINE KAPAL LAUT

3412

ENGINE GENSET

3412 3412C

ENGINE GAS

G3412

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti