Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem PelumasanPompa Oli1W-1880: POROS A
BerandaEngineSistem PelumasanPompa Oli1W-1880: POROS A
1W-1880: POROS A

Poros Pompa Oli

Merek: Cat

Gambar Produk
1W-1880: POROS A
1W-1880: POROS A

Poros Pompa Oli

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1W-1880
Panjang (mm): 368,3
Tinggi (mm): 101,6
Lebar (mm): 101,6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1W-1880

ENGINE INDUSTRI

D398 D398B D399

ENGINE KAPAL LAUT

D398A D398B

ENGINE GENSET

D398B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti