Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket214-6603: Soket Fraksional Terpisah, Kepala 1/4 hingga 1 1/2 inci
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket214-6603: Soket Fraksional Terpisah, Kepala 1/4 hingga 1 1/2 inci
214-6603: Soket Fraksional Terpisah, Kepala 1/4 hingga 1 1/2 inci

Cat® 1 1/4" Hexagonal 6 Point Steel Deep Impact Socket assists in efficiently applying high levels of torque to fasten or loosen bolts and nuts

Merek: Cat

Gambar Produk
214-6603: Soket Fraksional Terpisah, Kepala 1/4 hingga 1 1/2 inci
214-6603: Soket Fraksional Terpisah, Kepala 1/4 hingga 1 1/2 inci

Cat® 1 1/4" Hexagonal 6 Point Steel Deep Impact Socket assists in efficiently applying high levels of torque to fasten or loosen bolts and nuts

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 214-6603

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 82,55
Panjang (in.): 3,25
Material: Steel
Color: Black
Hex Size (mm): 31,75
Hex Size (in): 1,25
Drive (mm): 19,05
Drive (in): 3/4"
Weight (kg): 0,735
Weight (lb): 1,62
Ukuran (in.): 1 1/4
Ukuran (mm): 31,75
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti