Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
214-6609: Soket Impak 1-5/8
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket214-6609: Soket Impak 1-5/8
Beranda214-6609: Soket Impak 1-5/8

214-6609: Soket Impak 1-5/8

Cat® Impact Socket provides a secure grip and efficient torque transfer to hexagonal fasteners, reducing the risk of slippage and damage

Merek: Cat

Gambar Produk

214-6609: Soket Impak 1-5/8

Keterangan untuk nomor suku cadang 214-6609

An Impact Socket securely grips hexagonal fasteners, distributing torque evenly to minimize slippage and rounding of bolt heads. It withstands the high torque and impact forces in equipment applications. It ensures longevity and reliable performance for efficiently tightening and loosening bolts and nuts in the equipment, ensuring safe and effective maintenance operations.

Attributes:
• 3/4" drive for compatibility with different impact tools.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Provided with 6-point deep length for secure grip on fasteners.
• Offers high resistance to impact and shock forces.

Applications: 
An Impact Socket is utilized in the assembly areas of the equipment, for servicing where high torque and accurate fit are required for disassembly and reassembly.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 214-6609

Unit Pengukuran

    Hex Size (in):

    1,0

    Ukuran (in.):

    1 5/8

    Panjang (in.):

    3,5

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti