Caterpillar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Jelajahi desain halaman baru kami

Halaman Suku Cadang Baru

Lihat desain halaman suku cadang baru kami!

Anda sedang melihat halaman suku cadang yang baru-baru ini diperbarui. Jika Anda lebih memilih versi asli, pilih "Jangan sekarang" atau Anda dapat terus menikmati halaman baru

216-1685: Soket Busi Pijar

216-1685: Soket Busi Pijar

Soket Busi Panjang 108mm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk

216-1685: Soket Busi Pijar

216-1685: Soket Busi Pijar

Soket Busi Panjang 108mm Cat®

Merek: Cat

Keterangan untuk nomor suku cadang 216-1685

Deskripsi:
Soket Sumbat Pijar adalah alat khusus yang digunakan untuk memasang dan melepas sumbat pijar di engine otomotif. Ini dengan aman memberikan pegangan sumbat pijar dan melindunginya dari kerusakan. Soket sumbat pijar tersedia dalam berbagai ukuran, untuk mengakomodasi berbagai desain sumbat pijar. Soket memiliki penggerak heksagonal atau persegi untuk kompatibilitas dengan gagang ratchet atau kunci pas. Dengan desain dan konstruksi yang spesifik, soket sumbat pijar membuat tugas mengganti sumbat pijar menjadi cepat dan efisien, memastikan pemasangan yang tepat dan kinerja engine yang andal.

Atribut:
• Konstruksi yang tahan lama untuk penggunaan yang tahan lama.
• Memfasilitasi penggantian sumbat pijar yang cepat dan efisien.
• Menyediakan sumbat pijar yang pas untuk mencegah selip atau kerusakan.
• Membantu memastikan aplikasi torsi yang tepat.

Aplikasi:
Soket Sumbat Pijar menawarkan kinerja yang andal dan efisien selama perawatan dan penggantian sumbat pijar.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 216-1685

Unit Pengukuran

    Weight (lb):

    0,661

    Overall Length (in):

    4,252

    Hex Size (in):

    0,813

    Drive (in):

    0.5

    Ukuran (in.):

    Kepala 1/2, 13/16, hex 6 titik

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti