Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum225-5441: Connecting Rod Jarak Tengah 219mm
BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum225-5441: Connecting Rod Jarak Tengah 219mm
225-5441: Connecting Rod Jarak Tengah 219mm

Connecting Rod Cat® digunakan untuk Menghubungkan Piston Engine dan Crankshaft

Merek: Cat

Gambar Produk
225-5441: Connecting Rod Jarak Tengah 219mm
225-5441: Connecting Rod Jarak Tengah 219mm
225-5441: Connecting Rod Jarak Tengah 219mm
225-5441: Connecting Rod Jarak Tengah 219mm
225-5441: Connecting Rod Jarak Tengah 219mm

Connecting Rod Cat® digunakan untuk Menghubungkan Piston Engine dan Crankshaft

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 225-5441

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Keseluruhan (mm): 99,0
Tinggi keseluruhan (mm): 43,2
Lebar Keseluruhan (in.): 3,9
Panjang Keseluruhan (mm): 297,2
Tinggi Keseluruhan (in.): 1,7
Panjang Keseluruhan (in.): 11,7
Material: Corrosion Preventative Fluid
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 225-5441

WHEEL EXCAVATOR

M322C M318C M318C MH M315C M315D M316C M313C M313D

ENGINE - ALAT BERAT

C4.4

HARVESTER RODA

550B 560B

ENGINE KAPAL LAUT

3054 3054B

ENGINE GENSET

3054

BACKHOE LOADER

414E 442D 430D 442E 426C 438D 416F2 430E 416 420F2 424D 436C 420 422F 444 434E 422E 450E 416E 420D 432E 420E 432D 444E 416C 428D 416D 428E

TOOLCARRIER TERPADU

IT14G IT28G

GENSET

DE55GC DE33GC C3.3 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 DE110GC C4.4DE110E C4.4 C3.3 GEN S DE50GC C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 DE65GC DE88GC XQP30 C4.4DE110E2

WHEEL LOADER

928G 924GZ 924G 930G

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH220B TH360B TH82 TH83 TH355B TH62 TH63 TH350B TH580B TH103 TH210 TH340B TH460B TH215

COMPACT WHEEL LOADER

920K 914K 914G

ENGINE - GENSET

C3.3DE50E0

FORWARDER

574B 554 564

TRAKTOR TIPE TRACK

D5K LGP D4K LGP D4K XL D5K XL D3K XL D3K LGP

ENGINE INDUSTRI

3054E 3054B 3054C C3.3 3056E C4.4 3054 3056

PEMOMPA

SPF343C

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-360C PF-300C PF-300B PS-150C PS-150B PS-300B PS-300C CW-34

EXCAVATOR

315C

PAVER ASPAL

AP-655C BG-210B BG555E BG-2255C BG-225B BG-225C AP-555E AP-300D BG-230D BB-760 AP-600 AP-650B AP-800D AP-800C BG-230 AP-500E AP-300 BG500E

VIBRATORY COMPACTOR

CS-54 CB-54B CP-54 CP-573E CP-533E CS-323C CS-44 CB-64 CB-534D CP-44 CS-433E CS-663E CS-54B CB-54 CS-583E CB-564D CP-663E CP-433E CS-423E CS-64B CD-54 CP-323C CS-573E CS-533E CP-54B CS-683E CB-44B CB-434D CB-434C CP-563E CS-563E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti