Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum225-6478: Sekrup Alat Berat Torx
BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum225-6478: Sekrup Alat Berat Torx
225-6478: Sekrup Alat Berat Torx

Cat® Sekrup Alat Berat untuk Pelat Tekanan Karter di Dasar Penutup Katup

Merek: Cat

Gambar Produk
225-6478: Sekrup Alat Berat Torx
225-6478: Sekrup Alat Berat Torx
225-6478: Sekrup Alat Berat Torx
225-6478: Sekrup Alat Berat Torx
225-6478: Sekrup Alat Berat Torx

Cat® Sekrup Alat Berat untuk Pelat Tekanan Karter di Dasar Penutup Katup

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 225-6478

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Baut (in.): 0.472
Panjang Baut (mm): 12,0
Tipe Baut: Heksalobular Eksternal (Torx)
Panjang Pegangan (in.): 0,083
Panjang Pegangan (mm): 2,1
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 225-6478

PAVING COMPACTOR

C13 MARINE MG630

WHEEL EXCAVATOR

M315C M313C

GENERATOR

LC20XX

ENGINE - ALAT BERAT

C4.4 3054C

ENGINE MINYAK BUMI

C4.4

ENGINE

C4.4

SOIL COMPACTOR

CS12 GC CP13 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS11 GC

ENGINE GENSET

POWER SYS

BACKHOE LOADER

414E 442D 430D 442E 416F2 430E 430F 416 420F2 428F2 424D 426 428 424 420 432F2 434 430 432 444F2 426 F2 422F 444 434E 422E 434F 422F2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 428D 416D 428E 430F2 434F2 420F

TOOLCARRIER TERPADU

IT14G

GENSET

DE55GC DE33GC C3.3 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 DE110GC C4.4 GEN S C4.4DE110E XQP60 C4.4 C4.4DE55E2 C3.3 GEN S DE50GC C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 DE65GC DE88GC XQP30 XQP100 C4.4DE110E2

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH407C TH337C TH220B TH360B TH355B TH350B TH580B TH414C TH210 TH406C TH336C TH340B TH514C TH417C TH460B TH215

COMPACT WHEEL LOADER

920K 914K 914G 914 910K 920

ENGINE - GENSET

C3.3DE50E0

ENGINE INDUSTRI

3054E 3054C C3.3 C4.4

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-360C PF-300C PS-150C PS-300C

EXCAVATOR

312D2 312D2 GC 316 GC 320D2 318D2 L 313D2 GC 320D2 GC 315C 312D2 L 313D2 313D2 LGP

PAVER ASPAL

BG-225C AP-300D BG-230D AP-650B AP-800D AP-300

VIBRATORY COMPACTOR

CS11 GC CP-533E CS-323C CB-534D CS-433E CP11 GC CB-564D CB-536D CP-433E CS-423E CD-54 CP-323C CS10 GC CS-533E CB-434D CP12 GC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti