Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Tidak Teratur227-4178: PELAT-KEAUSAN
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Tidak Teratur
227-4178: PELAT-KEAUSAN
227-4178: PELAT-KEAUSAN

Merek: Cat

fallback-image
227-4178: PELAT-KEAUSAN

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Width (mm): 1.874
Shape: Beveled
Length (in): 74,213
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 0,63
Thickness (mm): 16
Length (mm): 1.885
Width (in): 73,78
Unit PengukuranASMetrik
Width (mm): 1.874
Shape: Beveled
Length (in): 74,213
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Produk Pertambangan Yang Diperluas
R1600GR1600HR1600
Lihat Lainnya
Produk Pertambangan Yang Diperluas
R1600GR1600HR1600
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 227-4178
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 227-4178

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 227-4178

Unit Pengukuran

ASMetrik
Width (mm): 1.874
Shape: Beveled
Length (in): 74,213
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 0,63
Thickness (mm): 16
Length (mm): 1.885
Width (in): 73,78
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 227-4178

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1600G R1600H R1600

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya