Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainDiferensialKotak Diferensial232-1691: RUMAH DIFF
Beranda
DrivetrainDiferensialKotak Diferensial
232-1691: RUMAH DIFF
232-1691: RUMAH DIFF

Cat® Flange Half Differential Housing

Merek: Cat

Gambar Produk
232-1691: RUMAH DIFF
232-1691: RUMAH DIFF
232-1691: RUMAH DIFF
232-1691: RUMAH DIFF
232-1691: RUMAH DIFF

Cat® Flange Half Differential Housing

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
232-1691232-1691
6V-87246V-8724
203-3991203-3991
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 232-1691
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 232-1691

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Cast Iron,Ductile (Spheroidal) Iron
Flange Diameter (mm): 477,5
Outside Diameter (mm): 380
Inside Diameter (mm): 100
Overall Length (mm): 333,8
Hole Size (mm): 19.45 (30X)
Flange Diameter (in): 18,80
Outside Diameter (in): 14,96
Inside Diameter (in): 3,94
Overall Length (in): 13,14
Hole Size (in): 0.77 (30X)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 232-1691

TRUK NON JALAN RAYA

793D 793C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya