Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainGandar & KomponenGandar245-1739: Rakitan Adaptor-Pompa Hidraulik
BerandaDrivetrainGandar & KomponenGandar245-1739: Rakitan Adaptor-Pompa Hidraulik
245-1739: Rakitan Adaptor-Pompa Hidraulik

Rakitan Adaptor Pompa Hidraulik Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
245-1739: Rakitan Adaptor-Pompa Hidraulik
245-1739: Rakitan Adaptor-Pompa Hidraulik
245-1739: Rakitan Adaptor-Pompa Hidraulik
245-1739: Rakitan Adaptor-Pompa Hidraulik
245-1739: Rakitan Adaptor-Pompa Hidraulik

Rakitan Adaptor Pompa Hidraulik Cat®

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 245-1739

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Keseluruhan (mm): 269,2
Tinggi keseluruhan (mm): 60,9
Lebar Keseluruhan (in.): 10,6
Panjang Keseluruhan (mm): 269,2
Tinggi Keseluruhan (in.): 2,4
Panjang Keseluruhan (in.): 10,6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 245-1739

ENGINE - GENSET

C7.1

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12M 2 14 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 140M 2 120M 2 160M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti