Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.

Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

246-8181: Soket
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket246-8181: Soket

246-8181: Soket

Cat® 1 1/4" Hexagonal Impact Socket allows for easy access to fasteners at any angle, for working in tight spaces or around obstacles

Merek: Cat

Gambar Produk

246-8181: Soket
246-8181: Soket

246-8181: Soket

Cat® 1 1/4" Hexagonal Impact Socket allows for easy access to fasteners at any angle, for working in tight spaces or around obstacles

Merek: Cat

Keterangan untuk nomor suku cadang 246-8181

The Hexagonal Impact Socket is a high-performance tool made for use with impact wrenches. It features a universal joint that allows for flexible access to fasteners in hard-to-reach areas. The socket is made from durable steel, providing strength and resistance to wear and tear. It has a 1 1/4-inch drive size, making it compatible with a wide range of impact wrenches.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Ensures a secure grip on nuts and bolts, preventing slippage and damage

Applications:
The Hexagonal Impact Socket allows the socket to pivot and rotate, providing flexible access to fasteners at any angle. This eliminates the need for multiple sockets or extensions, making it easier to work in confined spaces and around obstacles.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 246-8181

Unit Pengukuran

    Panjang (in.):

    3,406

    Weight (lb):

    0,749

    Material:

    Steel

    Color:

    Black, Black

    Ukuran (in.):

    1/4

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti