Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem BuangManifold Buang & Komponen Manifold247-2834: Manifold Buang Tengah
BerandaEngineSistem BuangManifold Buang & Komponen Manifold247-2834: Manifold Buang Tengah
247-2834: Manifold Buang Tengah

Manifold Buang Tengah Besi Ulet Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
247-2834: Manifold Buang Tengah
247-2834: Manifold Buang Tengah
247-2834: Manifold Buang Tengah
247-2834: Manifold Buang Tengah
247-2834: Manifold Buang Tengah

Manifold Buang Tengah Besi Ulet Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 247-2834

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (in.): 14,06
Panjang (mm): 357,0
Material: Besi Ulet
Berat (kg): 4,97
Bobot (lb): 10,95
Lebar (in.): 4,28
Lebar (mm): 108,6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 247-2834

WHEEL EXCAVATOR

W345C MH

ENGINE MINYAK BUMI

C13 C11

WHEEL TRACTOR

627H 623H 621K OEM 621H

BOR TRACK/PUTAR

MD5150C MD5125

TRUK EJEKTOR

730C2 EJ 730 730C

RECLAIMER MIXER

RM-300

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

623K LRC 627 623 621 627K LRC 632 621K

LOGGER SHOVEL

345C

ENGINE GENSET

C13GENSET

GENSET

C13GENSET 3512 C13

MOTOR GRADER

16M 18M3 16M3 14M-3 16 14 18 14M 16GC

WHEEL LOADER

980C 980F 972H 980L 980M 980 982 966H 980GC 982M

TRUK ARTIKULASI

730 EJECTOR 725 730C2 730 730C 735

TRAKTOR TIPE TRACK

D8N

ENGINE INDUSTRI

C11 C13

PAKET MINYAK BUMI

CX31-C13I

ENGINE TRUK

C11 C13

MUAT ANGKUT BUANG

R1700G R1600G R1600H R1700

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

345D 345C 349D L 349D2 345C L

EXCAVATOR

345D L 349 349D L 349D2 L 349D2 352 355 345C L 345D L VG 345C MH 349D 345C 345D

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD22 AD22

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti