Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Tidak Teratur253-8718: Pelat Pinggiran Tengah Blade Tebal 22 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Tidak Teratur253-8718: Pelat Pinggiran Tengah Blade Tebal 22 mm
253-8718: Pelat Pinggiran Tengah Blade Tebal 22 mm

Cat® 22mm Thick Blade Center Edge Plate provides structural reinforcement and endurance to the blade and contributes to the overall resilience

Merek: Cat

Gambar Produk
253-8718: Pelat Pinggiran Tengah Blade Tebal 22 mm
253-8718: Pelat Pinggiran Tengah Blade Tebal 22 mm
253-8718: Pelat Pinggiran Tengah Blade Tebal 22 mm
253-8718: Pelat Pinggiran Tengah Blade Tebal 22 mm
253-8718: Pelat Pinggiran Tengah Blade Tebal 22 mm

Cat® 22mm Thick Blade Center Edge Plate provides structural reinforcement and endurance to the blade and contributes to the overall resilience

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 253-8718

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Struktur
Thickness (mm): 22,0
Overall Length (mm): 548,5
End 2 Hole Offset (mm): 173,8
Width (in): 9,252
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 21,594
End 2 Hole Offset (in): 6,843
Width (mm): 235,0
End 1 Hole Offset (in): 5,0
Position: LH
End 2 Shape: Angled Down
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 127,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Angled Down
Thickness (in): 0,866
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 253-8718

WHEEL DOZER

834H 834 834K

BLADE

836G 834G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti