Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda255-0031: GP HD SIL BA
Beranda255-0031: GP HD SIL BA
255-0031: GP HD SIL BA

Rakitan Cylinder Head

Merek: Cat

Gambar Produk
255-0031: GP HD SIL BA
255-0031: GP HD SIL BA

Rakitan Cylinder Head

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 255-0031

Keterangan:

  • Cylinder head terpasang di atas blok silinder, menutup bagian atas silinder dan membentuk ruang pembakaran

 


Atribut:
Cylinder head Cat®:

  • Sepenuhnya dibuat sesuai dengan standar dan toleransi desain yang kuat dari Caterpillar. Dijamin tidak bocor karena semua komponen cylinder head dan permukaan yang berpasangan terpasang sempurna. Ini memberikan keandalan dan ketahanan yang maksimal.
  • Bersih. Proses pengecoran dapat meninggalkan pasir inti di dalam cylinder head yang nantinya menjadi kontaminasi yang berbahaya untuk engine atau mencegah pendinginan tidak sempurna selama pengoperasian.
  • Kompatibel dengan pengarah dan/atau sisipan katup standar & besar: Ketersediaan berbagai ukuran pengarah dan sisipan memungkinkan penggunaan kembali dan reparasi cylinder head yang maksimal.
  • Didesain untuk remanufaktur. Deck bawah dari pengecoran head yang mahal dapat diproses dengan mesin untuk menghilangkan kerusakan kecil dan masih dapat digunakan untuk dioperasikan lagi.

 

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 255-0031

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 21,5
Panjang (mm): 901,7
Tinggi (mm): 546,1
Lebar (mm): 482,6
Panjang (in.): 35,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 255-0031

ENGINE - INDUSTRI

G3606B

ENGINE KAPAL LAUT

C280-6

ENGINE GAS

G3608 G3612 G3606 G3616

Lihat Lainnya
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
Tinggi (in)
Panjang (in.)
Keterangan
255-0031
Suku cadang ini:
255-0031: GP HD SIL BA

21,5

35,5

Rakitan Cylinder Head

20R-6630
Suku cadang ini:
20R-6630: GP KEPALA-SIL

20R-6518
Suku cadang ini:
20R-6518: Cylinder Head Cat® Reman

Cat® G3600 A4 Reman Cylinder Head

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti