Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKabinVisibilitas KabinKaca Spion259-4758: Kaca Spion Kabin Panjang 386 mm
BerandaKabinVisibilitas KabinKaca Spion259-4758: Kaca Spion Kabin Panjang 386 mm
259-4758: Kaca Spion Kabin Panjang 386 mm

Kaca Spion Kabin Panjang 386 mm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
259-4758: Kaca Spion Kabin Panjang 386 mm
259-4758: Kaca Spion Kabin Panjang 386 mm
259-4758: Kaca Spion Kabin Panjang 386 mm
259-4758: Kaca Spion Kabin Panjang 386 mm
259-4758: Kaca Spion Kabin Panjang 386 mm

Kaca Spion Kabin Panjang 386 mm Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 259-4758

Unit Pengukuran

ASMetrik
Kedalaman Keseluruhan (in.): 5,3
Kedalaman Keseluruhan (mm): 134,0
Tinggi Keseluruhan (in.): 8,7
Tinggi keseluruhan (mm): 220,0
Lebar Keseluruhan (in.): 16,3
Lebar Keseluruhan (mm): 415,0
Panjang Keseluruhan (mm): 415,0
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 259-4758

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 12K 14M 12M 3 AWD 140K 2 14M-3 14M3 160M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140 GC 16GC 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti