Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangStud268-4779: Stud - Kunci Taper
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangStud268-4779: Stud - Kunci Taper
268-4779: Stud - Kunci Taper

Ulir Kasar Metrik, UNC

Merek: Cat

Gambar Produk
268-4779: Stud - Kunci Taper
268-4779: Stud - Kunci Taper

Ulir Kasar Metrik, UNC

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 268-4779
Stud Thread Size (mm): M10X1.5
Overall Length (mm): 95,0
Material: STEEL,Coating Fluid,Carbon Steel
Tipe Stud: Kunci Taper
Panjang Sekrup - A (mm): 95
Ulir: UNC Ulir Kasar
Ukuran Ulir (dia x pitch) (mm): M10 × 1.50
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 268-4779

WHEEL TRACTOR

651

TRUK

785 793F AC 775G 785G 793D 773G 793B 797F 793C 797 793F 773G LRC 775G OEM 794 AC 775G LRC 773G OEM 789D 777G 797B

TRAKTOR TIPE TRACK

D9

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657 651

PEMOTONG ROTARI

RC20

TRUK NON JALAN RAYA

789 785 789G 793 777G 793D 789D 798 794 AC 796 AC 773GC 798 AC

MOTOR GRADER

16M3 140 16 18 140 GC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti