Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainTransmisi & KomponenBearing Transmisi271-4855: AS BEARING-S
BerandaDrivetrainTransmisi & KomponenBearing Transmisi271-4855: AS BEARING-S
271-4855: AS BEARING-S

Roller Bearing Tirus Cat® (Baris Tunggal)

Merek: Cat

Gambar Produk
271-4855: AS BEARING-S
271-4855: AS BEARING-S
271-4855: AS BEARING-S
271-4855: AS BEARING-S
271-4855: AS BEARING-S

Roller Bearing Tirus Cat® (Baris Tunggal)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 271-4855

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inside Diameter (mm): 120,0
Outside Diameter (mm): 215,0
Width (mm): 43,5
Inside Diameter (in): 4,724
Outside Diameter (in): 8,4645
Width (in): 1,7125
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 271-4855

ENGINE - ALAT BERAT

C4.4

TRANSMISI MINYAK BUMI

TH48-E80

TRUK

793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ

PEMOMPA

SPF343C

TRUK NON JALAN RAYA

793 793F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti