Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainBan & PelekFlap lumpur276-1211: Deflektor Lumpur Roading
BerandaDrivetrainBan & PelekFlap lumpur276-1211: Deflektor Lumpur Roading
276-1211: Deflektor Lumpur Roading

Baffle Cat® (Flap Lumpur)

Merek: Cat

Gambar Produk
276-1211: Deflektor Lumpur Roading
276-1211: Deflektor Lumpur Roading

Baffle Cat® (Flap Lumpur)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 276-1211

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: SERAT DAN KARET
Lebar Keseluruhan (mm): 315,0
Ketebalan (in.): 0,23
Lebar Keseluruhan (in.): 12,41
Panjang Keseluruhan (mm): 620,0
Ketebalan (mm): 6,0
Panjang Keseluruhan (in.): 23,42
Material: Rubber & Fiber Rubber
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 276-1211

TOOLCARRIER TERPADU

IT62H

WHEEL LOADER

962H 950H 950K 962K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti