BerandaEngineSistem PelumasanBak Penampung Oli289-3673: KARTER-OLI
BerandaEngineSistem PelumasanBak Penampung Oli289-3673: KARTER-OLI
289-3673: KARTER-OLI

Bak Penampung Oli

Merek: Cat

Gambar Produk
289-3673: KARTER-OLI
289-3673: KARTER-OLI
289-3673: KARTER-OLI
289-3673: KARTER-OLI
289-3673: KARTER-OLI

Bak Penampung Oli

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 289-3673

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 13,1
Panjang (mm): 1.220,47
Tinggi (mm): 332,74
Lebar (mm): 445,77
Panjang (in.): 48,05
Material: Alloy Aluminum
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 289-3673

ENGINE TRUK

C15

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti