Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup294-3031: Baut-Pinch
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup
294-3031: Baut-Pinch
294-3031: Baut-Pinch

Baut Pinch Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
294-3031: Baut-Pinch
294-3031: Baut-Pinch
294-3031: Baut-Pinch
294-3031: Baut-Pinch
294-3031: Baut-Pinch

Baut Pinch Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 294-3031
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 294-3031

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Baut (in.): 3.937,008
Ukuran Hex (in.): 0,6
Material: Baja Campuran Rendah
Panjang Baut (mm): 99.999,99
Pitch (mm): 1,5
Ukuran Hex (mm): 15
Grip Length (mm): 99.999,99
Grip Length (in): 3.937,008
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 294-3031

PAVING COMPACTOR

CS-56 CS-54 CS-56B CS-68B CS-44 CB-64 CS-54B CB-54 CS-78B CS-79B CS-64B CP-54B CS-76 CS-74 CS-74B CB-44B CS-64 CP-56B CP-68B CP-64 CB-54B CP-54 CP-56 CP-74B CP-44 CP-76 CP-74 CW-34

WHEEL EXCAVATOR

M315D2 M322D MH M318D M318D MH M322D M315D M317D2 M316D M313D

PEMASANGAN PIPA

PL72 PL61

GENERATOR

LC20XX LC30XX SR4B

ENGINE - ALAT BERAT

C4.4 C6.6

DUMP TRUCK ARTIKULASI

725C 725C2 725

WORK TOOL

PM312 PM313 PM310

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 637 627K LRC 627K 613G 637K 627H 637K 637K

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R1300G II

LOADER TIPE TRACK

973K 963D 953D

BACKHOE LOADER

420E 430E 450E

TOOLCARRIER TERPADU

IT14G2 IT38H IT14G

WHEEL DOZER

928H 972K 972M 972L 928HZ 966L 930H 966K 966M 966K XE 924HZ 972M XE 966M XE 924H 938H

MOTOR GRADER

120M 12M 3 AWD 160 150 160M 3 AWD 140 12M 12M 3 12M 2 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3

TELEHANDLER

TH337C TL943C TH407C

ENGINE - GENSET

C9.3 POWER SYS

TRAKTOR TIPE TRACK

D6T LGP D5K LGP D6T LGPPAT D5R LGP D4K XL D6T XW D6T XL D5R XL D3K XL D6T D6N D6K D7E D6K LGP D4K LGP D6K XL D6T XL PAT D6T XW PAT D5K XL D7E LGP D3K LGP

LOADER TIPE RODA

914G 914G2

ENGINE - INDUSTRI

SPF343C C6.6 C9.3 C4.4

EXCAVATOR

336E LN 311D LRR 336E LH 320D LN 336E 312D 336F 315D L 314D CR 336F XE 323D 320D L 336E LNH 320D FM RR 319D LN 323D LN 340F L UHD 320D GC 319D L 320D LRR 318D L 336F L XE 568 FM 320D FM 336E L 336E H 313D 312D L 340F 314D LCR 340F L LRE 336F LN XE 319D 336F L 568 FM LL 323D SA 320D RR 323D S 323D L 336F LNXE 320D 336F LN 321D LCR 336FMHPU 323D LN 336F 336E 336E HVG 323D L

PAVER ASPAL

AP-655D BG555E AP-1000E AP-555E AP-1055E BG600D AP-600D BG655D AP-500E BG500E

PRODUK KEHUTANAN

586C 2864C 559 2470C 553C

PRODUK KAPAL LAUT

C9.3 C6.6 C4.4DE110E C4.4 C6.6DE150E C9.3 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C4.4DE110E2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya