Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer296-4631: Ring Diameter Dalam 6,06mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer296-4631: Ring Diameter Dalam 6,06mm
296-4631: Ring Diameter Dalam 6,06mm

RING DATAR

Merek: Cat

Gambar Produk
296-4631: Ring Diameter Dalam 6,06mm
296-4631: Ring Diameter Dalam 6,06mm
296-4631: Ring Diameter Dalam 6,06mm
296-4631: Ring Diameter Dalam 6,06mm
296-4631: Ring Diameter Dalam 6,06mm

RING DATAR

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 296-4631

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Ring: RING DATAR
Outside Diameter (mm): 9,5
Diameter Luar (mm): 9,5
Inside Diameter (mm): 6,06
Diameter Luar (in.): 0,374
Ketebalan (mm): 1,0
Ketebalan (in.): 0,039
Material: TEMBAGA
Outside Diameter (in): 0,374
Inside Diameter (in): 0,239
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 296-4631

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

323D L 323D LN

EXCAVATOR

311D LRR 318D L 320D L 312D L 320D FM RR 314D LCR 320D FM 320D 320D LN 323D SA 320D RR 312D 320D GC 323D S 319D L 315D L 319D LN 323D L 323D LN 319D 320D LRR 314D CR 321D LCR 313D 323D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti