Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKabinKomponen Kabin Lainnya2G-2345: Braket Pemasangan Lampu Tebal 3 mm
BerandaKabinKomponen Kabin Lainnya2G-2345: Braket Pemasangan Lampu Tebal 3 mm
2G-2345: Braket Pemasangan Lampu Tebal 3 mm

Cat® Braket Pemasangan Tebal 3mm untuk Lampu di chassis

Merek: Cat

Gambar Produk
2G-2345: Braket Pemasangan Lampu Tebal 3 mm
2G-2345: Braket Pemasangan Lampu Tebal 3 mm
2G-2345: Braket Pemasangan Lampu Tebal 3 mm
2G-2345: Braket Pemasangan Lampu Tebal 3 mm
2G-2345: Braket Pemasangan Lampu Tebal 3 mm

Cat® Braket Pemasangan Tebal 3mm untuk Lampu di chassis

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2G-2345

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Keseluruhan (mm): 57,0
Lebar Keseluruhan (in.): 2,25
Panjang Keseluruhan (mm): 70,0
Panjang Keseluruhan (in.): 2,75
Tinggi keseluruhan (mm): 33,0
Tinggi Keseluruhan (in.): 1,31
Ketebalan Material (mm): 3,0
Ketebalan Material (in.): 0,12
Material: Baja
Ukuran Lubang (mm): 7 (4X), 14 (2X)
Ukuran Lubang (in.): 0,28 (4X), 0,53 (2X)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2G-2345

TRUK

773E 793 793D 773D 793B 793C 797 789 769D 789C 769C 789B 775E 797B 773B 775D

TRUK NON JALAN RAYA

793 793D

TRUK KUARI

771D 771C 775D 775B

TRAKTOR

772B 768C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti