Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial2H-3814: Ball Bearing Pompa Air OD 52 mm
BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial2H-3814: Ball Bearing Pompa Air OD 52 mm
2H-3814: Ball Bearing Pompa Air OD 52 mm

Bearing Bola Cat® (Satu Baris)

Merek: Cat

Gambar Produk
2H-3814: Ball Bearing Pompa Air OD 52 mm
2H-3814: Ball Bearing Pompa Air OD 52 mm
2H-3814: Ball Bearing Pompa Air OD 52 mm

Bearing Bola Cat® (Satu Baris)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2H-3814

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,98
Diameter Dalam (mm): 25,0
Diameter Luar (mm): 52,0
Tinggi (in): 0,59
Diameter Luar (in.): 2,05
Tinggi (mm): 15,0
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2H-3814

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

323D L 323D LN

EXCAVATOR

311D LRR 312B L 312D L 320C L 311-A 320-A L 314D LCR 320B 320C 320D 320D LN 320-A N 312B 312C 312D 320D GC 319D L 315D L 319D 320D LRR 314D CR 320C FM 319C 321D LCR 320B FM LL 311B 311C 323D 318D L 320B N 320D L 320B L 312C L 312-A 320D FM RR 318C 320B LU 320D FM 320B LL 323D SA 314C 320D RR 323D S 320-A 319D LN 323D L 320 L 323D LN 321C 313D 320B U 321B

COMPACT WHEEL LOADER

910G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti