Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial2K-5253: Ring Dalam Roller Bearing Diameter Dalam 45 mm
BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial2K-5253: Ring Dalam Roller Bearing Diameter Dalam 45 mm
2K-5253: Ring Dalam Roller Bearing Diameter Dalam 45 mm

Roller Bearing Silindris Cat® (Ring Dalam)

Merek: Cat

Gambar Produk
2K-5253: Ring Dalam Roller Bearing Diameter Dalam 45 mm
2K-5253: Ring Dalam Roller Bearing Diameter Dalam 45 mm
2K-5253: Ring Dalam Roller Bearing Diameter Dalam 45 mm
2K-5253: Ring Dalam Roller Bearing Diameter Dalam 45 mm
2K-5253: Ring Dalam Roller Bearing Diameter Dalam 45 mm

Roller Bearing Silindris Cat® (Ring Dalam)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2K-5253
Material: Baja Campuran
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2K-5253

RIPPER

8D

TRAKTOR TIPE TRACK

D9G D8K D9H D8H

PIPELAYER

583K 583H 594H 572G 594

KONTROL HIDRAULIK

183B

BULLDOZER

8S

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti