Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda2P-1280: MUR KUNCI
Beranda2P-1280: MUR KUNCI
2P-1280: MUR KUNCI

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
2P-1280: MUR KUNCI
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 2P-1280

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2P-1280

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Karbon
Thread Size (in): 0.02
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Drive (in): 0.75
Thickness (mm): 6,4
Thickness (in): 0,252
Drive (mm): 19,05
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2P-1280

WHEEL SKIDDER

528 518 518C 528B 530B

SOIL COMPACTOR

815B

WHEEL DOZER

814B

WINCH

528

LANDFILL COMPACTOR

816B

FELLER BUNCHER

FB518

WHEEL LOADER

966D 966E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti