Hjem2P-1280: LÅSEMUTTER
Hjem2P-1280: LÅSEMUTTER
2P-1280: LÅSEMUTTER

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
2P-1280: LÅSEMUTTER
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 2P-1280

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 2P-1280

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0.02
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Drive (in): 0.75
Thickness (mm): 6,4
Thickness (in): 0,252
Drive (mm): 19,05
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 2P-1280

HJULLASTER

966D 966E

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

528 518 518C 528B 530B

FELLER-LEGGER

FB518

HJULDOSER

814B

VIBRASJONSKOMPAKTOR

815B

VINSJ

528

AVFALLSKOMPAKTOR

816B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet