Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan2P-1313: Kopling yang Dapat Digunakan Kembali
BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan2P-1313: Kopling yang Dapat Digunakan Kembali
2P-1313: Kopling yang Dapat Digunakan Kembali

Kopling Sambungan Spiral XT Cat® yang Dapat Digunakan Kembali - Kode 61 Lurus

Merek: Cat

Gambar Produk
2P-1313: Kopling yang Dapat Digunakan Kembali
2P-1313: Kopling yang Dapat Digunakan Kembali
2P-1313: Kopling yang Dapat Digunakan Kembali
2P-1313: Kopling yang Dapat Digunakan Kembali
2P-1313: Kopling yang Dapat Digunakan Kembali

Kopling Sambungan Spiral XT Cat® yang Dapat Digunakan Kembali - Kode 61 Lurus

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2P-1313

Unit Pengukuran

ASMetrik
Konektor: Dapat Digunakan Kembali
Material: BAJA
Pelapisan: Bersepuh Seng
Bentuk: Lurus
Tipe Konektor: -24 FLENSA KODE 61
Panjang (mm): 105,0
Panjang (in.): 4,13
Faktor Cut-Off (mm): 55,0
Faktor Cut-Off (in): 2,17
Ukuran Selang yang Direkomendasikan (mm): 25,4
Ukuran Selang yang Direkomendasikan (in): 1,0
Kompatibel Dengan: SAE 100R12
Tipe Seal: NBR 4J-0524, FKM 234-3544
Deskripsi: Kopling Sambungan yang Dapat Digunakan Kembali 16XT3ES-R
Aplikasi: Kopling Sambungan yang Dapat Digunakan Kembali untuk penggunaan dengan selang hidraulik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer CAT setempat
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2P-1313

WHEEL TRACTOR

627 621R 631D 621 633D 639D 627B 621B 637D

MUAT ANGKUT BUANG

R2900 R1700 II R2900G

WHEEL SCRAPER

621B

WHEEL DOZER

844

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD30

WHEEL LOADER

990 II 980C 980G 990 980G II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti