Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup2P-1956: Baut Kepala 12 Titik
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup2P-1956: Baut Kepala 12 Titik
2P-1956: Baut Kepala 12 Titik

Inci

Merek: Cat

Gambar Produk
2P-1956: Baut Kepala 12 Titik
2P-1956: Baut Kepala 12 Titik

Inci

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2P-1956

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bolt Length (in): 3
Bolt Length (mm): 76,2
Tipe Baut: Baut Kepala 12 Titik
Grip Length (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Material: Baja Karbon
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2P-1956

ENGINE - GENSET

C15 C18

ENGINE - ALAT BERAT

3408

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657 657B

ENGINE - INDUSTRI

3406B C-15 3412 C-16 C15 C18 3412E 3412C 3406E 3406C 3408E 3408B 3408C

PRODUK MINYAK BUMI

C15 C18

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti