Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong2V-6550: SLVE BEARING
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong2V-6550: SLVE BEARING
2V-6550: SLVE BEARING

Bearing Selongsong Lurus

Merek: Cat

Gambar Produk
2V-6550: SLVE BEARING
2V-6550: SLVE BEARING

Bearing Selongsong Lurus

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2V-6550

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inside Diameter (mm): 83,0
Inside Diameter (in): 3,25
Outside Diameter (mm): 121,0
Outside Diameter (in): 4,75
Overall Length (mm): 28,0
Overall Length (in): 1,1
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: Baja
Type: STRAIGHT SLEEVE
Lubang Silang: Tidak
Kisaran Diameter Luar (mm): 121,0
Kisaran Keseluruhan Panjang (mm): 28,0
Alur Internal: Tidak
Alur Eksternal: Tidak
Kisaran Diameter Dalam (mm): 83,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2V-6550

LOADER TIPE RODA

966D 966E

EARTHMOVING COMPACTOR

815B 816B

WHEEL DOZER

814B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti