Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan308-7117: Seal Massal Tangki Washer Jendela Depan Tebal 38,1 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan308-7117: Seal Massal Tangki Washer Jendela Depan Tebal 38,1 mm
308-7117: Seal Massal Tangki Washer Jendela Depan Tebal 38,1 mm

Seal Massal

Merek: Cat

Panjang Kustom
Gambar Produk
308-7117: Seal Massal Tangki Washer Jendela Depan Tebal 38,1 mm
308-7117: Seal Massal Tangki Washer Jendela Depan Tebal 38,1 mm
308-7117: Seal Massal Tangki Washer Jendela Depan Tebal 38,1 mm
308-7117: Seal Massal Tangki Washer Jendela Depan Tebal 38,1 mm
308-7117: Seal Massal Tangki Washer Jendela Depan Tebal 38,1 mm

Seal Massal

Merek: Cat

Panjang Kustom
Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 308-7117

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bulk Unit of Measure: CM
Ketebalan Penampang Silang (mm): 381,0
Lebar Penampang Silang (mm): 504,0
Deskripsi Material: Karet Terkembang CR (sel tertutup) digunakan untuk bantalan dan seal statis yang membutuhkan ketahanan yang sangat bagus terhadap oli dan cuaca.
Material: CR - Karet Terkembang Kloroprena
Perekat: Ya
Ketebalan Penampang Silang (in.): 15,0
Lebar Penampang Silang (in.): 19,84
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 308-7117

ROAD RECLAIMER

RM600 RM800

TRUK

795F XQ 793F AC 795F AC MT4400D AC

ROTARY MIXER

RM800

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657

RECLAIMER MIXER

RM800

MOTOR GRADER

12H NA 140H NA 12H 12K 120H 140K 2 163H 120 GC 16H NA 135H NA 12H ES 140H ES 140 14H NA 120H ES 160 143H 135H 160H NA 140 GC 16GC 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 160H ES 14H 120H NA 120K 2 16H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti