Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.

Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

318-6579: Kit Perbaikan
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisHidraulikKit Perbaikan & Servis Hidraulik Umum318-6579: Kit Perbaikan

318-6579: Kit Perbaikan

Merek: Cat

fallback-image

318-6579: Kit Perbaikan

Merek: Cat

Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan

.

Keterangan untuk nomor suku cadang 318-6579

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 318-6579

Unit Pengukuran

    Length (in):

    0,67

    Outer Diameter (in):

    1,78

    Inner Diameter (in):

    1,48

    Hex Size (in):

    0,56

    Thread:

    7/6-20-2A

    Weight (lb):

    0,08

    Thickness (in):

    0,14

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 318-6579

TRUK ARTIKULASI

735B 740 735 OEM 740B 735

TRUK EJEKTOR

740 740B

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti