Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang320-1730: Coupling Selang 90° Diameter Dalam 15,9 mm
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang320-1730: Coupling Selang 90° Diameter Dalam 15,9 mm
320-1730: Coupling Selang 90° Diameter Dalam 15,9 mm

Kopling Sambungan Selang Elbow 90° Diameter Dalam 15,9mm Cat® dengan Swivel Jantan O-Ring Pilot Pendek Ulir 1 1/16" digunakan pada AC

Merek: Cat

Gambar Produk
320-1730: Coupling Selang 90° Diameter Dalam 15,9 mm
320-1730: Coupling Selang 90° Diameter Dalam 15,9 mm
320-1730: Coupling Selang 90° Diameter Dalam 15,9 mm
320-1730: Coupling Selang 90° Diameter Dalam 15,9 mm
320-1730: Coupling Selang 90° Diameter Dalam 15,9 mm

Kopling Sambungan Selang Elbow 90° Diameter Dalam 15,9mm Cat® dengan Swivel Jantan O-Ring Pilot Pendek Ulir 1 1/16" digunakan pada AC

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 320-1730

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Kopling Sambungan AC
Material: BAJA
Pelapisan: Bersepuh Seng
Bentuk: 90 Derajat
Konektor: Swivel Tube O Jantan
Ukuran Ulir (in.): 1 1/16-16
Panjang Drop (mm): 64,0
Panjang (mm): 93,0
Faktor Cut-Off (mm): 56,6
Ukuran Selang yang Direkomendasikan (mm): 15,9
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 320-1730

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti