Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup322-5830: Kepala Baut Hex Ulir M12x1,75
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup322-5830: Kepala Baut Hex Ulir M12x1,75
322-5830: Kepala Baut Hex Ulir M12x1,75

Baut Hulu Hex Panjang 50 mm Ulir M12x1,75 Cat® untuk Saluran Masuk Udara dan Sistem Buang

Merek: Cat

Gambar Produk
322-5830: Kepala Baut Hex Ulir M12x1,75
322-5830: Kepala Baut Hex Ulir M12x1,75
322-5830: Kepala Baut Hex Ulir M12x1,75
322-5830: Kepala Baut Hex Ulir M12x1,75
322-5830: Kepala Baut Hex Ulir M12x1,75

Baut Hulu Hex Panjang 50 mm Ulir M12x1,75 Cat® untuk Saluran Masuk Udara dan Sistem Buang

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 322-5830

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Ulir (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Bolt Length (in): 1.969
Panjang Baut (mm): 50,0
Tipe Baut: Baut Kepala Hex
Grip Length (in): 0,787
Panjang Pegangan (mm): 20,0
Material: BAJA TAHAN KARAT,Baja Antikarat
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 322-5830

ALAT BANTU KAPAL LAUT

C32B

ENGINE MINYAK BUMI

C175-16

TRUK

795F XQ 793F AC 793F CMD 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

ENGINE INDUSTRI

3512E C175-16

ENGINE LOKOMOTIF

C175-16 C175-20

ENGINE

3512E C175-16 C32 MARINE 3516E

ENGINE KAPAL LAUT

3512E C32 C175-16 C32 MARINE 3516C 3516E

GENSET

C175-16 C32 C175-20

ENGINE GENSET

C280-16

TRUK NON JALAN RAYA

793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

AFTERTREATMNT RETROFIT

DPF SCR

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti