Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineKomponen EngineCylinder Head & KomponenKomponen Cylinder Head329-5552: Pemandu-Pushrod ke Rocker Arm
BerandaEngineKomponen EngineCylinder Head & KomponenKomponen Cylinder Head329-5552: Pemandu-Pushrod ke Rocker Arm
329-5552: Pemandu-Pushrod ke Rocker Arm

Pemandu Pushrod ke Rocker Arm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
329-5552: Pemandu-Pushrod ke Rocker Arm
329-5552: Pemandu-Pushrod ke Rocker Arm
329-5552: Pemandu-Pushrod ke Rocker Arm
329-5552: Pemandu-Pushrod ke Rocker Arm
329-5552: Pemandu-Pushrod ke Rocker Arm

Pemandu Pushrod ke Rocker Arm Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 329-5552

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Keseluruhan (mm): 24,9
Tinggi keseluruhan (mm): 15,0
Lebar Keseluruhan (in.): 0,98
Panjang Keseluruhan (mm): 24,9
Tinggi Keseluruhan (in.): 0,59
Panjang Keseluruhan (in.): 0,98
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 329-5552

GENERATOR

LC31XX

TRAKTOR TIPE TRACK

D6K2 XL D6K2 D3K2 LGP D5 D6K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D6N LGP D6N XL D4K2 XL D5K2 LGP

ENGINE INDUSTRI

C4.4 C7.1

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 2670C 573C 563C

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

329E

EXCAVATOR

318E L 320E L 312E 320E 324E 320E LRR 323E L 329E LN 324E L 323E SA 320E LN 316E L 312E L 323E LN 329E L 324E LN 329E 320E RR

PAVER ASPAL

BG1000E AP-1055E BG1055E AP-1000E

ENGINE GENSET

POWER SYS

BACKHOE LOADER

450F 430F 416F 420F

GENSET

C4.4XQ100 C4.4XQ80 C7.1

MOTOR GRADER

120 120M 2

WHEEL LOADER

950K 962K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti