Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongPin Linkage330-2718: AS PIN
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongPin Linkage330-2718: AS PIN
330-2718: AS PIN

Cat® Linkage Pin 4.33" dia X 32.09" long

Merek: Cat

Gambar Produk
330-2718: AS PIN
330-2718: AS PIN
330-2718: AS PIN
330-2718: AS PIN
330-2718: AS PIN

Cat® Linkage Pin 4.33" dia X 32.09" long

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 330-2718

Unit Pengukuran

ASMetrik
Pin Type: Flag Pin
Material: Steel,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 110,0
Pin Diameter (in): 4,33
Length (mm): 815,0
Length (in): 32,09
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Grease Passage: Greased through pin
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 330-2718

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

390F

EXCAVATOR

390D 390D L 390F 390F L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti