Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKabinVisibilitas KabinWiper, Washer & Komponen Kaca DepanWiper & Washer Kaca Depan Lainnya330-5055: Rakitan Motor Wiper
BerandaKabinVisibilitas KabinWiper, Washer & Komponen Kaca DepanWiper & Washer Kaca Depan Lainnya330-5055: Rakitan Motor Wiper
330-5055: Rakitan Motor Wiper

Rakitan Motor Wiper Kaca Depan Cat® (24 V)

Merek: Cat

Gambar Produk
330-5055: Rakitan Motor Wiper
330-5055: Rakitan Motor Wiper

Rakitan Motor Wiper Kaca Depan Cat® (24 V)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 330-5055

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Konektor: 2 pin 2 soket
Lebar Keseluruhan (mm): 211,0
Tinggi keseluruhan (mm): 116,0
Lebar Keseluruhan (in.): 8,3
Panjang Keseluruhan (mm): 188,6
Tinggi Keseluruhan (in.): 4,6
Catatan: 35 siklus/menit
Panjang Keseluruhan (in.): 7,4
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 330-5055

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

330D 330C 325D

EXCAVATOR

320B S 320B L 345B II 345B L 345C L 325B LN 385C L 365B II 325B L 325D L 330C LN 320B 320C 330C 322C 324D LN 365C L 323D L 330D LN 330B L 324D L 330C L 330B LN 330D L 365C 385B 325C 325D 345B 345C 365B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti