Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem PelumasanKomponen Pelumasan Lainnya335-2834: Katup Bola Pembuangan Oli
BerandaEngineSistem PelumasanKomponen Pelumasan Lainnya335-2834: Katup Bola Pembuangan Oli
335-2834: Katup Bola Pembuangan Oli

Katup Bola Pembuangan Oli Cat® (1/2")

Merek: Cat

Gambar Produk
335-2834: Katup Bola Pembuangan Oli
335-2834: Katup Bola Pembuangan Oli
335-2834: Katup Bola Pembuangan Oli
335-2834: Katup Bola Pembuangan Oli
335-2834: Katup Bola Pembuangan Oli

Katup Bola Pembuangan Oli Cat® (1/2")

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 335-2834

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Hex (in.): 1,06
Ukuran Hex (mm): 27,0
Tinggi Keseluruhan (in.): 1,79
Tinggi keseluruhan (mm): 45,4
Panjang Keseluruhan (in.): 2,42
Panjang Keseluruhan (mm): 61,5
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 335-2834

ENGINE - GENSET

C3.3DE50E0

GENERATOR

XQP500

PRODUK KAPAL LAUT

C4.4DE110E C3.3 GEN S XQP115 DE220GC DE200GC DE50GC C9 XQP60 DE33GC DE55GC DE165GC C4.4 C7.1 C7.1 GEN S C4.4DE88E0 C6.6DE150E XQP150 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C3.3 C3.3DE33E3 XQP300 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C3.3DE33E0 DE65GC DE88GC XQP30 C15 DE110GC C4.4 GEN S DE150GC XQP100 C4.4DE110E2 C7.1DE200E C4.4DE55E2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti