Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaAttachmentBucket - Compact Wheel Loader337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan
BerandaAttachmentBucket - Compact Wheel Loader337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan

Desain clam memungkinkan kinerja yang unggul di berbagai aplikasi.

Merek: Cat

Gambar Produk
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan
337-8946: 0,9 m3 (1,2 yd3), Skid Steer Coupler, Gigi Dibautkan

Desain clam memungkinkan kinerja yang unggul di berbagai aplikasi.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 337-8946

Bucket Multiguna Cat® memiliki karakteristik pemuatan, keandalan, dan daya tahan yang sama seperti bucket Compact Wheel Loader, dengan keserbagunaan tambahan untuk penggalian, pembuldoseran, penjepitan, pembuatan kemiringan, dan perataan dalam berbagai aplikasi.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 337-8946

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar: 81.9 in
Lebar: 2080 mm
Rated Capacity (m3): 0.9
Rated Capacity (yd3): 1.2
Bobot: 1230 lb
Bobot: 557.9 kg
Width (in): 81.9
Width (mm): 2080
Tinggi: 36.7 in
Tinggi: 933 mm
Ground Engaging Tools: Base Edge
Panjang: 1000 mm
Panjang: 39.4 in
Kapasitas: 0.9 m³
Kapasitas: 1.2 yd³
Bukaan Jaw: 610 mm
Bukaan Jaw: 24 in
Sudut Clam: 76 derajat
Ketebalan Pinggiran Alas: 20 mm
Ketebalan Pinggiran Alas: 0.8 in
Tipe Antarmuka: Skid Steer Coupler
Interface Type: Skid Steer Coupler
Compatibility: 908,907,906
Edge Type: Bolt-On Teeth
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 337-8946

LOADER TIPE RODA

907K 908K 908 906K 907 908M 906 908M 906M 907M 908H 906 908H2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti