Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungTutup & SumbatSumbat339-8928: Sumbat NPTF Orifis 1/8".
BerandaSelang & TabungTutup & SumbatSumbat339-8928: Sumbat NPTF Orifis 1/8".
339-8928: Sumbat NPTF Orifis 1/8".

Sumbat (Orifice) Cat®, Ukuran Ulir: 1/8-27, Diameter Orifis: 1.3 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
339-8928: Sumbat NPTF Orifis 1/8".
339-8928: Sumbat NPTF Orifis 1/8".
339-8928: Sumbat NPTF Orifis 1/8".
339-8928: Sumbat NPTF Orifis 1/8".
339-8928: Sumbat NPTF Orifis 1/8".

Sumbat (Orifice) Cat®, Ukuran Ulir: 1/8-27, Diameter Orifis: 1.3 mm

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 339-8928

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja
Tipe Kepala: Hex Internal
Panjang (mm): 7,6
Ukuran Lubang (mm): 1,3
Panjang (in.): 0,3
Ukuran Ulir (in.): 1/8-27-NPTF
Ukuran Lubang (in.): 0,05
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 339-8928

MUAT ANGKUT BUANG

R3000H R2900 R1700 R2900G R2900 XE

WHEEL DOZER

834 834G 834H 834K

LANDFILL COMPACTOR

836H 836G 836K 836

WHEEL LOADER

988GC 988K 986H 988 986K 988 XE 986 988K XE

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti