Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup342-9922: Baut Heksagonal Kepala Flensa M8
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup342-9922: Baut Heksagonal Kepala Flensa M8
342-9922: Baut Heksagonal Kepala Flensa M8

Baut Heksagonal Kepala Flensa Baja M8 Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
342-9922: Baut Heksagonal Kepala Flensa M8
342-9922: Baut Heksagonal Kepala Flensa M8
342-9922: Baut Heksagonal Kepala Flensa M8
342-9922: Baut Heksagonal Kepala Flensa M8
342-9922: Baut Heksagonal Kepala Flensa M8

Baut Heksagonal Kepala Flensa Baja M8 Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 342-9922

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Baut (in.): 0.984
Material: BAJA,Baja Karbon,Zink Campuran,Plastik Nilon, 6, 6/12, 6/6
Panjang Baut (mm): 25,0
Tipe Baut: Baut Kepala Flensa
Pelapisan: Serpihan Seng
Ukuran Ulir (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Grip Length (in): 0,118
Panjang Pegangan (mm): 3,0
Tipe Flensa: Permukaan Flensa Halus
Diameter Flensa (mm): 17,0
Ukuran Hex (in.): 0,4
Ukuran Hex (mm): 10,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 342-9922

ALAT BANTU KAPAL LAUT

C32B

MULTI TERRAIN LOADER

277D 297D2 257D3 297D XHP 257D 297D 287D 297D2 XHP

GENERATOR

SR500 SR4 SR5 SR4B

COMPACT TRACK LOADER

285XE 249D 289D 279D3 249D3 259D 299D 275 285 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 239D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2

KOMPAKTOR

CB8 CB7 CD10 CB10 CD8

ENGINE - ALAT BERAT

C32 C27

ENGINE KAPAL LAUT

C18 MARINE C32 C32 MARINE

ENGINE

C27 INDUSTRIAL

ENGINE GENSET

POWER SYS

GENSET

DE1400 DE600SGC G3406 DE605GC XQP1100 3412 DE500SGC C32 GEN SET G3412C DE715GC XQ230 C18 C15 C32 GENSET C27 C32 DE1500 DE660GC G3412

GENSET MINYAK BUMI

C27 C15 C18 C32

MOTOR GRADER

120 140 GC

WHEEL LOADER

966K XE

FORWARDER

584HD 584

SKID STEER LOADER

289D3 226D 262D3 272D XHP 242D3 246D3 242D 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 249D3 226D3 246D 250 279D3 232D 272D 260 236D 270 232D3 236D3 262D 272D2 XHP 265

COMPACTOR ASPAL

CW16 CB10 CB8 CB7

PAKET MINYAK BUMI

TH48-E70 CX35-P800

PNEUMATIC COMPACTOR

CW-16 CW34 CW-34

VIBRATORY COMPACTOR

CB10 CB7

AFTERTREATMNT RETROFIT

DPF SCR

PEMOTONG ROTARI

RC7

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti