Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup345-6196: Baut Bahu Kepala Soket Hex M6-1 x 36 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup345-6196: Baut Bahu Kepala Soket Hex M6-1 x 36 mm
345-6196: Baut Bahu Kepala Soket Hex M6-1 x 36 mm

Cat® Hexagonal Socket Head Shoulder Bolt aligns and secures moving parts, enables smooth rotation and sliding in a controlled joint

Merek: Cat

Gambar Produk
345-6196: Baut Bahu Kepala Soket Hex M6-1 x 36 mm
345-6196: Baut Bahu Kepala Soket Hex M6-1 x 36 mm
345-6196: Baut Bahu Kepala Soket Hex M6-1 x 36 mm
345-6196: Baut Bahu Kepala Soket Hex M6-1 x 36 mm
345-6196: Baut Bahu Kepala Soket Hex M6-1 x 36 mm

Cat® Hexagonal Socket Head Shoulder Bolt aligns and secures moving parts, enables smooth rotation and sliding in a controlled joint

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 345-6196

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Zink Campuran,Baja Campuran
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 36,0
Grip Length (in): 1,063
Bolt Length (in): 1.417
Grip Length (mm): 27,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 345-6196

MULTI TERRAIN LOADER

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP

COMPACT TRACK LOADER

259D 249D 239D 299D 289D 279D 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 249D3 299D XHP 299D2 XHP

SKID STEER LOADER

242D3 249D3 246D3 226D3 289D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 279D3 242D 232D 262D 272D 272D XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti