Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainPoros Penggerak & SambunganKomponen Poros Penggerak & Sambungan Lainnya349-9156: Rumah Seal Planetary Diameter Luar 190mm
Beranda
DrivetrainPoros Penggerak & SambunganKomponen Poros Penggerak & Sambungan Lainnya
349-9156: Rumah Seal Planetary Diameter Luar 190mm
349-9156: Rumah Seal Planetary Diameter Luar 190mm

Rumah Besi Abu-abu Seal Planetary Diameter Luar 190mm Cat® dalam Transmisi

Merek: Cat

Gambar Produk
349-9156: Rumah Seal Planetary Diameter Luar 190mm
349-9156: Rumah Seal Planetary Diameter Luar 190mm
349-9156: Rumah Seal Planetary Diameter Luar 190mm
349-9156: Rumah Seal Planetary Diameter Luar 190mm
349-9156: Rumah Seal Planetary Diameter Luar 190mm

Rumah Besi Abu-abu Seal Planetary Diameter Luar 190mm Cat® dalam Transmisi

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 349-9156
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 349-9156

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Lubang (mm): (6x) 6,6-B
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,4
Deskripsi Material: BESI ABU-ABU
Diameter Dalam (mm): 111,2
Diameter Luar (mm): 190,0
Tinggi (in): 2,3
Diameter Luar (in.): 7,5
Ukuran Ulir (in.): (2x) M10 X 1,5-6H
Tinggi (mm): 59,0
Material: Gray (Flake) Iron
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 349-9156

ENGINE - TRUK

CX31-P300 CX31 CX31 HT

DUMP TRUCK ARTIKULASI

730C2 730 730C 730 EJECTOR 725 735 730C2 EJ 730C

PRODUK MINYAK BUMI

CX35-P800 CX31-P600 CX31-P600-

SOLUSI OEM

CX35 CX31

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD22 AD22

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya