Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen354-6673: ADAPTOR-KEMUDI
Beranda
Selang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen
354-6673: ADAPTOR-KEMUDI
354-6673: ADAPTOR-KEMUDI

Cat® Radiator Coolant Tank Lines Straight Adapter provides a secure, leak-free connection between the tank and coolant lines and ensures proper coolant flow

Merek: Cat

Gambar Produk
354-6673: ADAPTOR-KEMUDI
354-6673: ADAPTOR-KEMUDI
354-6673: ADAPTOR-KEMUDI
354-6673: ADAPTOR-KEMUDI
354-6673: ADAPTOR-KEMUDI

Cat® Radiator Coolant Tank Lines Straight Adapter provides a secure, leak-free connection between the tank and coolant lines and ensures proper coolant flow

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
354-6673354-6673
2M-97802M-9780
6V-90276V-9027
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 354-6673
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 354-6673
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-6609 (3/4-16)
Material: Alloy Copper,Alloy Steel,Alloy Brass
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 354-6673

BOR

MD6250

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627H 621K OEM 631K 623H 637K 651 621H 627 623 621 637 627K LRC 657 632 631 651 627K 623K LRC 623K 637K 631K 621K 637K

EXCAVATOR

352F OEM 352F 349F L 349F LXE 352F-VG 352F XE VG 349F 352FMHPU

Lihat Lainnya
Suku cadang terkait
3K-0360
3K-0360: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 16,36 mm
Periksa Harga
6V-6609
6V-6609: Seal O-Ring Diameter Internal 16,36mm
Periksa Harga
238-5080
238-5080: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 16,36 mm
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya