Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lurus361-1164: Poros Quick Coupler dengan Panjang 98 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lurus361-1164: Poros Quick Coupler dengan Panjang 98 mm
361-1164: Poros Quick Coupler dengan Panjang 98 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
361-1164: Poros Quick Coupler dengan Panjang 98 mm
361-1164: Poros Quick Coupler dengan Panjang 98 mm
361-1164: Poros Quick Coupler dengan Panjang 98 mm
361-1164: Poros Quick Coupler dengan Panjang 98 mm
361-1164: Poros Quick Coupler dengan Panjang 98 mm

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 361-1164

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter (mm): 10,0
Pin Length (in): 3.858
Pin Length (mm): 98
Diameter (in): 0,394
Material: Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 361-1164

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

301.8 301.9 301.7CR 302CR 301.8C 301.7D CR 301.4C 301.6C 301.6 301.7D 301.5

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti