Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar364-9443: Rakitan Tepi Dasar
BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar364-9443: Rakitan Tepi Dasar
364-9443: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar J-Series

Merek: Cat

Gambar Produk
364-9443: Rakitan Tepi Dasar
364-9443: Rakitan Tepi Dasar
364-9443: Rakitan Tepi Dasar
364-9443: Rakitan Tepi Dasar
364-9443: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar J-Series

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 364-9443

Unit Pengukuran

ASMetrik
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 304,8
Overall Adapter Spacing (in): 47,008
Overall Depth (in): 12,0
Series: J Series
End Depth (in): 12,0
Overall Adapter Spacing (mm): 1.194,0
Overall Width (mm): 1.317,0
Overall Depth (mm): 304,8
Edge Assembly Type: Standard
Size: J400
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 47,008
Adapter Size: J400
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 51,85
Width Between Sidebars (mm): 1.194,0
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 364-9443

BUCKET

BUCKET

EXCAVATOR

326 GC 326D2 329D2 330F 333 GC 326 329E L 329D 329E 329D L 329D2 L 326D2 L 326D L 324D L 324E L 326F L 324D 326F 324E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti