Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiZespoły krawędzi podstawy364-9443: Zespół krawędzi podstawowej
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie i lemiesze podstawy łyżkiZespoły krawędzi podstawy
364-9443: Zespół krawędzi podstawowej
364-9443: Zespół krawędzi podstawowej

Zespół krawędzi podstawy serii J

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
364-9443: Zespół krawędzi podstawowej
364-9443: Zespół krawędzi podstawowej
364-9443: Zespół krawędzi podstawowej
364-9443: Zespół krawędzi podstawowej
364-9443: Zespół krawędzi podstawowej

Zespół krawędzi podstawy serii J

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 364-9443
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 364-9443

Jednostki miary

USAMetryczny
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 304,8
Overall Adapter Spacing (in): 47,008
Overall Depth (in): 12
Series: J Series
End Depth (in): 12
Overall Adapter Spacing (mm): 1 194
Overall Width (mm): 1 317
Overall Depth (mm): 304,8
Edge Assembly Type: Standard
Size: J400
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 47,008
Adapter Size: J400
Adapter Quantity: 5
Overall Width (in): 51,85
Width Between Sidebars (mm): 1 194
Material: Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 364-9443

OSPRZĘT ROBOCZY

BUCKET

KOPARKI GĄSIENICOWE

326 GC 326D2 329D2 330F 333 GC 326 329E L 329D 329E 329D L 329D2 L 326D2 L 326D L 324D L 324E L 326F L 324D 326F 324E

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem