Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKabinSistem HVAC KabinKomponen HVAC Kabin Lainnya381-2491: Kipas Kondensor Refrigeran 5 Bilah
BerandaKabinSistem HVAC KabinKomponen HVAC Kabin Lainnya381-2491: Kipas Kondensor Refrigeran 5 Bilah
381-2491: Kipas Kondensor Refrigeran 5 Bilah

Kipas Kondensor Refrigerant Cat® untuk AC meningkatkan pembuangan panas dari refrigerant, sehingga memastikan kinerja AC yang efektif

Merek: Cat

Gambar Produk
381-2491: Kipas Kondensor Refrigeran 5 Bilah
381-2491: Kipas Kondensor Refrigeran 5 Bilah

Kipas Kondensor Refrigerant Cat® untuk AC meningkatkan pembuangan panas dari refrigerant, sehingga memastikan kinerja AC yang efektif

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 381-2491

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (in.): 9,7
Lebar Keseluruhan (in.): 3,8
Diameter Luar (mm): 248,0
Lebar Keseluruhan (mm): 95,0
Material: Polyamide Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 381-2491

CHARGER BATERAI

MEC500

KNUCKLEBOOM LOADER

539

TRAKTOR TIPE TRACK

D9T D9R D8R II D11T D7R II D6R III D9 D10N D9 GC D6R D8T D6T D6M D6R II D8R D4H D10R D10T2 D10 D11

MUAT ANGKUT BUANG

R1700 R1700 XE

WHEEL DOZER

834H

LANDFILL COMPACTOR

816F II 836H 826H 836G 826K 816K 836K 816 836 826 816F 826G II

WHEEL LOADER

988H

TRACK SKIDDER

527 D5HTSK II D4HTSK III 517

TRAKTOR LINTAS AIR

D7R II

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti