Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineKomponen EnginePiston & Komponen Piston LainnyaKomponen Piston Lainnya384-9908: Crankshaft Engine
BerandaEngineKomponen EnginePiston & Komponen Piston LainnyaKomponen Piston Lainnya384-9908: Crankshaft Engine
384-9908: Crankshaft Engine

Crankshaft

Merek: Cat

Gambar Produk
384-9908: Crankshaft Engine
384-9908: Crankshaft Engine

Crankshaft

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 384-9908

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 17,0
Panjang (mm): 444,5
Tinggi (mm): 431,8
Lebar (mm): 1.422,4
Panjang (in.): 17,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 384-9908

GENERATOR

SR5

MODUL DAYA

C32

ENGINE KAPAL LAUT

C32 C32 MARINE

ENGINE

C32 MARINE

ENGINE GENSET

POWER SYS DE1100

GENSET

DE1500 DE1400 C27 DE1250S C32 DE1250 XQP1100 C32 GENSET D800

TRUK NON JALAN RAYA

777E

WHEEL LOADER

992K

TRUK

777C 777B 777D 777G

TRAKTOR TIPE TRACK

D11R D11T

ENGINE INDUSTRI

C32B

PAKET MINYAK BUMI

TH48-E70

EXCAVATOR

M325C

TRUK KUARI

777E

SHOVEL HIDRAULIK

6040 FS 6040 6020B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti